Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11714
SDOAH050MSSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11714
SDOAH050MSSFKPG
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|