- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E11697
Spojni kabel s utičnicom
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Spojni kabel s utičnicom
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pouzdani prijenos signala senzora
- Široko područje radne temperature
- Kutni oblik za skučene prostore
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 421,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 45 x 20 x 49 |
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M16, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|