- Proizvodi
- E11690
Volumni kabel
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Volumni kabel
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...80 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 5092,2 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 100 m, PUR, crno, Ø 6 mm; visoko fleksibilan; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ), PVC |