Volumni kabel
E11685
CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK
Volumni kabel
E11685
CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1612 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 50 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |