- Proizvodi
- E11678
Volumni kabel
E11678
Cable/100m/PPU/2X0,34qmm/BK/WH
Volumni kabel
E11678
Cable/100m/PPU/2X0,34qmm/BK/WH
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...100 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 100 m, PUR, crno, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm², PVC |