- Proizvodi
- E11664
Kabel spoja Y
E11664
YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS
Kabel spoja Y
E11664
YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC503 Usporedba proizvoda: E11664 / EVC503 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 65 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Broj ulaza razdjelne kutije | 2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,25 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |