- Proizvodi
- E11659
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11659
SDOAH042MSSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11659
SDOAH042MSSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|