- Proizvodi
- E11655
Premosni kabel s utikačem ventila
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Premosni kabel s utikačem ventila
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zaštita od prenapona | da; (VDR) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Materijali | PP; FKM |
Materijal ulivenog tijela | PP / FPM |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste C, kutno; Oblikovana karoserija: PP / FPM; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|