- Proizvodi
- E11646
Spojni kabel s utikačem
E11646
ASTGH040VAS0010E04
Spojni kabel s utikačem
E11646
ASTGH040VAS0010E04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 41,5 |
---|---|
Materijali | PVC |
Materijal ulivenog tijela | PVC |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
---|