- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Spojni kabeli s utikačem
- E11598
Spojni kabel s utikačem
E11598
ASTGH050MSA0002C02
Spojni kabel s utikačem
E11598
ASTGH050MSA0002C02
- Pouzdana spojna tehnologija za dionike sabirnice CAN
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
- Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | Sabirnica CAN |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...80 |
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 167,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materijali | PUR | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 6,8 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|