Spojni kabel
E11572
VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS
Spojni kabel
E11572
VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS
- Za parametrizaciju senzora vibracije
- Za pouzdani prijenos podataka i signala
- Spajanje na PC pomoću utičnice Sub-D
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 50 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 113,9 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 3 m, PVC, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x Podmaska D, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |