T razdjeljnik
E11566
T SPLITTER M12/2XUS
T razdjeljnik
E11566
T SPLITTER M12/2XUS
- Za tlačne senzore s analognim ulazom
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Dizajn | za senzore tlaka PNI |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 3 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 38,2 |
---|---|
Materijali | PUR |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |