- Proizvodi
- E11562
Y-razdjelnik
E11562
T SPLITTER M12/2XUS
Y-razdjelnik
E11562
T SPLITTER M12/2XUS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EBC113 Usporedba proizvoda: E11562 / EBC113 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 34,8 |
---|---|
Materijali | PUR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|