Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 17,1 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
tehnologija dislokacije izolacije: 0,14...0,38 mm²; Temeljna izolacija: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Obloga kabela: Ø 3...5 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|