- Proizvodi
- E11540
Spojni kabel s utičnicom
E11540
ADOGH040MSS0005C04
Spojni kabel s utičnicom
E11540
ADOGH040MSS0005C04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC527 Usporedba proizvoda: E11540 / EVC527 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 197,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen |
---|