- Proizvodi
- E11535
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 25 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA |
---|