Utikač adaptera
E11528
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)
Utikač adaptera
E11528
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,743 |
---|---|
Navoj za postavljanje | M16 x 1,5 |
Materijali | Tlačno lijevani cink niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano |
---|