- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E11514
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E11514
FIXING/M18/MODUL/FE/END STOP
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E11514
FIXING/M18/MODUL/FE/END STOP
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 09/30/2024
Datum povlačenja s tržišta: 09/30/2024
Alternativni artikli: E12739 Usporedba proizvoda: E11514 / E12739 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | s čvrstim krajem |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 61 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu) |
Dimenzije [mm] | M22 x 1 |
Oznaka navoja | M22 x 1 |
Unutarnji promjer [mm] | 18 |
Materijali | čelik (1,0711 / 9 S20) pocinčano; Matice: Čelik pocinčano |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|