- Proizvodi
- E11462
Spojni kabel
E11462
VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS
Spojni kabel
E11462
VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |