You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E11448

Spojni kabel

E11448

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

Spojni kabel

E11448

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • cruus
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Materijali PUR
Materijal ulivenog tijela PUR
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm