1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E11367

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Spojni kabel

VDOGH040MSS0005H04STGF040MSS

E11367

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • cruus
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Materijali PUR
Zaporna matica materijala Mjed / Mjed
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M8, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E11367-00 — 13.01.2017 —