Utikač adaptera
E11295
ESTGH040MSS0,12E04 (M20)
Utikač adaptera
E11295
ESTGH040MSS0,12E04 (M20)
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 19,6 |
---|---|
Navoj za postavljanje | M20 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|