- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Stezaljke za pričvršćivanje
- E11294
Stezaljka za pričvršćivanje
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
Stezaljka za pričvršćivanje
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Pouzdano pričvršćivanje stezanjem pomoću samo jednog vijka
Primjena
Dizajn | za tip Ø 6,5 mm |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 20 x 16 |
Unutarnji promjer [mm] | 6,5 |
Materijali | legura aluminija |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|