Premosni kabel s utikačem ventila
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
Premosni kabel s utikačem ventila
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Čvrsti pravokutni konektori
Primjena
Primjena | mjerenje struje |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 85 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |