Spojni kabel
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
Spojni kabel
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
- Za spajanje senzora s bajunetnim konektorom
- Za komunikaciju s programskim uređajima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|---|
Dizajn | za komunikaciju s programskom jedinicom PP2000 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (Spojni kabel s utičnicom: IP 67 / IP 69K) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 131 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA / Hytrel G-4774 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x Bajonet, kutno; Oblikovana karoserija: Hytrel G-4774 |