Kabelska prirubnica
E11270
CABLE GLAND M20
Kabelska prirubnica
E11270
CABLE GLAND M20
- Trajno i pouzdano brtvljenje spojnih kabela
- Visoka radna pouzdanost zbog pouzdanog odstranjivanja napetosti
- Zaštita od prodiranja vlage i zaprljanja
- Široko područje radne temperature
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 6,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 23 x 21 x 16 |
Oznaka navoja | M20 x 1,5 |
Materijali | kućište: PA crno; Brtva: CR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|