- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E11246
Spojni kabel s utičnicom
E11246
ADOGB050PLS0005E05
Spojni kabel s utičnicom
E11246
ADOGB050PLS0005E05
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 498,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | TPU |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: TPU |
---|