- Proizvodi
- E11238
Premosni kabel s utikačem ventila
E11238
AVDAA031--S0020A03
Premosni kabel s utikačem ventila
E11238
AVDAA031--S0020A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zaštita od prenapona | da; (VDR) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 20 m, PVC, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR |
---|