Kabel spoja Y
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
Kabel spoja Y
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
- Za sigurne strujne spojeve
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 63 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica A
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|
Električni priključak - utikač B
Kabel: 0,15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm² | |
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak - utikač C
Kabel: 0,15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm² | |
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |