- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E11227
Spojni kabel s utičnicom
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Spojni kabel s utičnicom
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pouzdani prijenos signala senzora
- Široko područje radne temperature
- Kutni oblik za skučene prostore
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materijali | PUR | ||||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M16, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|