- Proizvodi
- E11220
Spojni kabel s utičnicom
E11220
ADOAF040VAS0005E04
Spojni kabel s utičnicom
E11220
ADOAF040VAS0005E04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVT139 Usporedba proizvoda: E11220 / EVT139 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Materijali | PVC |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PVC |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm |
---|