- Proizvodi
- E11216
Razdjelna kutija
E11216
ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS
Razdjelna kutija
E11216
ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EBC050 Usporedba proizvoda: E11216 / EBC050 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 2 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 6 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 81,6 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20; Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | PBT-GF 20 / mjed, niklovano |
Broj ulaza razdjelne kutije | 4 |
Vrsta konektora | M8 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|
Električni priključak - utor
Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |