- Proizvodi
- E11201
Spojni kabel s utičnicom
E11201
ADOAF040MSS0010H04
Spojni kabel s utičnicom
E11201
ADOAF040MSS0010H04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm |
---|