Utikač adaptera
E11190
ESTGF040MSS00,5E04 (M8)
Utikač adaptera
E11190
ESTGF040MSS00,5E04 (M8)
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,6 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|