- Proizvodi
- E11189
Spojni kabel s utičnicom
E11189
ADOGG040--S0005A03
Spojni kabel s utičnicom
E11189
ADOGG040--S0005A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU |
---|