- Proizvodi
- E11165
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E11165
Fixing/M12/basic/MS/end stop
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E11165
Fixing/M12/basic/MS/end stop
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | s nareckanom maticom, s čvrstim krajem |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,055 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu) |
Dimenzije [mm] | M16 x 1 |
Oznaka navoja | M16 x 1 |
Unutarnji promjer [mm] | 12 |
Materijali | Mjed niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|