- Proizvodi
- E11158
Spojivi utikač
E11158
SSTGF030ZDSFKPK
Spojivi utikač
E11158
SSTGF030ZDSFKPK
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | ZnAl / Ni |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
tehnologija dislokacije izolacije: 0,14...0,34 mm²; Temeljna izolacija: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Obloga kabela: Ø 4...5 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: ZnAl / Ni |
---|