Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11145
SDOGH040PLSFKSK
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11145
SDOGH040PLSFKSK
- Za sigurne strujne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Jednostavni kabelski spoj pomoću tehnologije pomicanja izolacije
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 13,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 18 x 18 x 52 |
Materijali | PA 6.6 |
Materijal ulivenog tijela | PA 6.6 |
Zaporna matica materijala | PA 6.6 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
tehnologija dislokacije izolacije: 0,34...0,75 mm²; Temeljna izolacija: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Obloga kabela: Ø 4...7,5 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: PA 6.6 |
---|