- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E11122
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E11122
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E11122
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za postavljanje na ugradbenu šipku
- Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra, ravno |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 311,4 |
---|---|
Vrsta montaže | okrugli profil; (Ø 14 mm) |
Materijali | Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408); instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|