- Proizvodi
- E11059
Spojni kabel s utičnicom
E11059
ADOAG030--S0002A03
Spojni kabel s utičnicom
E11059
ADOAG030--S0002A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E10197 Usporedba proizvoda: E11059 / E10197 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 26 x 8 x 16 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Kopča |
---|