- Proizvodi
- E11058
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11058
SDOAH050MSSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11058
SDOAH050MSSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11512 Usporedba proizvoda: E11058 / E11512 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 38 x 20 x 35 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|