- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pokretači, mete, magneti i oznake
- Pokretač za šifrirane sigurnosne senzore
- E1104S
magnetski šifriran odrednik
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
magnetski šifriran odrednik
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Primjena
Montaža | za magnetski senzor MN5 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 81 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Materijali | PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,8...2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|