- Proizvodi
- E11038
Spojni kabel
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Spojni kabel
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Materijali | PVC |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PVC |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |