- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
- E11032
Zaporna matica za ugradbeni adapter
E11032
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
Zaporna matica za ugradbeni adapter
E11032
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
- Za sigurno pričvršćivanje ugradbenih adaptera
- Jeftina plastična verzija
Primjena
Dizajn | za ugradbeni adapter |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...110 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 29,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | G 1 1/2 |
Oznaka navoja | G 1 1/2 |
Vanjski promjer [mm] | 71 |
Materijali | PVDF |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|