- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
- E11031
Zaporna matica za ugradbeni adapter
E11031
NUT MOUNTING ADAPTER POM
Zaporna matica za ugradbeni adapter
E11031
NUT MOUNTING ADAPTER POM
- Za sigurno pričvršćivanje ugradbenih adaptera
- Jeftina plastična verzija
Primjena
Dizajn | za ugradbeni adapter |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...100 |
Kratkoročna temperatura medija [°C] | -25...110 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 23,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | G 1 1/2 |
Oznaka navoja | G 1 1/2 |
Vanjski promjer [mm] | 71 |
Materijali | POM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|