- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
- E11027
Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
- Za otkrivanje razine s kapacitivnim senzorima u spremnicima i rezervoarima
- Učinkovita zaštita senzora od oštećenja
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 8 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 83,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Oznaka navoja | G 1 1/2 |
Materijali | Adapter: POM |
Spajanje senzora | adaptacija stezaljke Ø 34 mm |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 1/2 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|