- Proizvodi
- E11022
Razdjelna kutija
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Razdjelna kutija
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Vrsta konektora | M12 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|