- Proizvodi
- E10987
Spojni kabel
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Spojni kabel
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |