- Proizvodi
- E10981
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10981
SDOGA030PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10981
SDOGA030PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: PG 11 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|