- Proizvodi
- E10972
Premosni kabel s utikačem ventila
E10972
AVDAB031--S0002A03
Premosni kabel s utikačem ventila
E10972
AVDAB031--S0002A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zaštita od prenapona | da; (VDR) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Materijali | PVC |
Materijal ulivenog tijela | PVC |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
---|